![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037447_pw_92824.jpg)
Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 4P-125A
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Legrand
Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 4P-125A
ΚΩΔ. 037447
EAN.
3245060374471
Τετραπολικός διανομέας ισχύος με χαμηλό βάθος 125 Α Στήριξη σε ράγα ή σε πλάτη με βίδες M6 1 άφιξη 35 mm² ανά πόλο 10 αναχωρήσεις φάσης 16 mm² βίδες Μ5 17 αναχωρήσεις ουδετέρου 16 mm² βίδες Μ5
Εγγύηση 2 χρόνια
245,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of connection clamps | 11 |
---|---|
Max. conductor cross section | 35 mm² |
Length | 289 mm |
Width | 135 mm |
Depth | 60 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ