![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037400-LEGRAND-1000.jpg)
Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 250Α
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Legrand
Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 250Α
ΚΩΔ. 037400
EAN.
3245060374006
Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 250Α
Εγγύηση 2 χρόνια
226,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of connection clamps | 7 |
---|---|
Max. conductor cross section | 150 mm² |
Length | 165 mm |
Width | 228 mm |
Depth | 75.5 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Black |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ