![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078511-LEGRAND-600.jpg)
Διακότης φωτεινής ένδειξης εμποδίου Mosaic - 2 στοιχείων - λευκό
MOSAIC
Legrand
Διακότης φωτεινής ένδειξης εμποδίου Mosaic - 2 στοιχείων - λευκό
ΚΩΔ. 078511
EAN.
3245060785116
Φωτισμός που βοηθά στην ανεξάρτητη διαβίωση - αυτόνομες λύσεις - Ανεξάρτητες αυτόματες συσκευές φωτισμού που επιτρέπουν στον ασθενή να πάρει τα ρουλεμάν του και να πάρει το δρόμο προς τα μπάνια
Εγγύηση 2 χρόνια
120,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
With DALI interface | No |
Constant light control | No |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Frequency | 47-63 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 30 min |
Detection angle horizontal | 180-180 ° |
Response value luminosity | 2.5-2.5 lx |
Max. switching power | 1.3 W |
Temperature | 0-35 °C |
Max. starting current | 0.013 A |
Control current | 0.013 mA |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 35 mm |
Built-in depth | 32.8 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Auto switch | Yes |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ