Διακόπτης ρολών Valena Life - 10 AX - 250 V~
VALENA LIFE
Legrand
Διακόπτης ρολών Valena Life - 10 AX - 250 V~
ΚΩΔ. 752029
EAN.
3414970463722
Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί - Διακόπτης ρολών - Αυτόματοι ακροδέκτες Διακόπτης ρολών Valena Life - 10 AX - 250 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
25,79 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 38 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ