Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης Plexo IP 55 -Διπλός Αλλέ ρετούρ - 10 AX - 250 V~ - επίτοιχης τοποθέτησης - γκρι

PLEXO Legrand

Διακόπτης Plexo IP 55 -Διπλός Αλλέ ρετούρ - 10 AX - 250 V~ - επίτοιχης τοποθέτησης - γκρι

ΚΩΔ. 069715 EAN. 3245060697150

Πλήρης Σειρά Επίτοιχης Τοποθέτησης Plexo™ IP 55

Εγγύηση 2 χρόνια
28,69 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Push button switch No
Number of rockers 2
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 80 mm
Device height 84 mm
Device depth 57 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00332EL-03.pdf pdf (3.24 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)