Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης Plexo™ IP 55- αλλέ ρετούρ-10 AX - 250 V~ -συναρμολογούμενης σειράς - γκρι

PLEXO Legrand

Διακόπτης Plexo™ IP 55- αλλέ ρετούρ-10 AX - 250 V~ -συναρμολογούμενης σειράς - γκρι

ΚΩΔ. 069525 EAN. 3245060695255

Plexo™ μηχανισμοί -διακόπτες, μπουτόν και αυτόματοι διακόπτες IP 55-Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο Εγκατάσταση των μηχανισμών σε κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή σε πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης Με αυτόματους ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
25,23 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 2
Mounting method Other
Type of fastening Other
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK07
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 64 mm
Device height 64 mm
Device depth 40 mm
Built-in depth 40 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00332EL-03.pdf pdf (3.24 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
KSC-JW02001-20002A (0.28 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
SNI-824 220294 (0.67 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες