![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Διακόπτης μπουτόν CX³ επαφές 1N/O με πράσινη ένδειξη LED 110/400V~ - 250V~ - 20A - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
Διακόπτης μπουτόν CX³ επαφές 1N/O με πράσινη ένδειξη LED 110/400V~ - 250V~ - 20A - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412920
EAN.
3414970795311
Ο ενεργοποιητής αυτού του διακόπτη είναι ένα μπουτόν που πρέπει να πατηθεί για να κλείσει η επαφή
Εγγύηση 2 χρόνια
26,24 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching current | 20 A |
Switching voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | Yes |
Colour calotte | Green |
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Lamp voltage | 110-400 V |
Colour button | Grey |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.8 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 73.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Type of lighting | LED exchangeable |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ