![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755235-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης με κλειδί Valena Allure - white
VALENA ALLURE
Legrand
Διακόπτης με κλειδί Valena Allure - white
ΚΩΔ. 755235
EAN.
3414970483393
Μηχανισμοί Valena™ IN'MATIC - μπρελόκ Διακόπτες κλειδιών 2 θέσεων - White Valena Allure
Εγγύηση 2 χρόνια
88,69 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Other |
---|---|
Method of operation | Key |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
Switching current for fluorescent lamps | 6 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 45.7 mm |
Built-in depth | 21.6 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 4-4 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ