![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420249_pw_237290.jpg)
Διακόπτης ισχύος θερμ/κης απόζευξης DPX3 250 με διαφορική προστασία, 3Π, με ονομαστικό ρεύμα 200A και θερμική μαγνητική προστ. 36ΚΑ
DPX³ 250
Legrand
Διακόπτης ισχύος θερμ/κης απόζευξης DPX3 250 με διαφορική προστασία, 3Π, με ονομαστικό ρεύμα 200A και θερμική μαγνητική προστ. 36ΚΑ
ΚΩΔ. 420249
EAN.
3245064202497
Διακόπτης ισχύος ηλ.απόζευξης κυκλώματος υπό φορτίο και απομόνωσης ηλ.κυκλωμάτων χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από υπέρταση, υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα Διακόπτει τη ροή του ρεύματος μετά την ανίχνευση ενός σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
629,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 250 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 200-250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ