![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420042-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης ισχύος ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 63A και θερμική μαγνητική προστασία.
DPX³ 160
Legrand
Διακόπτης ισχύος ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 63A και θερμική μαγνητική προστασία.
ΚΩΔ. 420042
EAN.
3245064200424
Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
197,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 40 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Overload release current setting | 32-40 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 400-400 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 400-400 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ