![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420342_pw_237324.jpg)
Διακόπτης ισχύος ηλ.απόζευξης DPX3 250, 4 πόλων με ονομαστικό ρεύμα 250A και χωρίς προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης
DPX³ 250
Legrand
Διακόπτης ισχύος ηλ.απόζευξης DPX3 250, 4 πόλων με ονομαστικό ρεύμα 250A και χωρίς προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης
ΚΩΔ. 420342
EAN.
3245064203425
Διακόπτης ισχύος ηλ.απόζευξης για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο και απομόνωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων χαμηλής τάσης. Διακόπτει τη ροή του ρεύματος μετά την ανίχνευση ενός σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
835,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 40 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 16-40 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 24-400 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 24-400 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
8 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
2 έντυπα
Software
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ