![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/422007-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 400A και ηλεκτρονική προστασία + προστασία από διαρροή γείωσης-36KA
DPX³ 630
Legrand
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 400A και ηλεκτρονική προστασία + προστασία από διαρροή γείωσης-36KA
ΚΩΔ. 422007
EAN.
3414970378033
Χυτός αυτόματος διακόπτης ελέγχου απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από υπέρταση, υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα. Διακόπτει τη ροή του ρεύματος μετά την ανίχνευση ενός σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
1 052,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 400 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 320-400 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 2000-4000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 2 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ