![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420087-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 16A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 36ΚΑ
DPX³ 160
Legrand
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 16A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 36ΚΑ
ΚΩΔ. 420087
EAN.
3245064200875
Χυτός αυτόματο διακόπτης ελέγχου απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα, υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα. Διακόπτει τη ροή του ρεύματος μετά την ανίχνευση σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
356,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 160 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 128-160 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 1600-1600 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1600-1600 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ