Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 125A και θερμική μαγνητική προστασία

DPX³ 250 Legrand

Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 125A και θερμική μαγνητική προστασία

ΚΩΔ. 420217 EAN. 3245064202176

Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.

Εγγύηση 2 χρόνια
552,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 160 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 25 kA
Overload release current setting 128-160 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 800-1600 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 800-1600 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Έντυπα

4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
420219.dwg dwg (0.2 Mo)
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-00570-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00733-V01.01-EN.pdf pdf (0.96 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-71485 (2.57 Mo)