Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 100A και θερμική μαγνητική προστασία-25ΚΑ

DPX³ 160 Legrand

Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 100A και θερμική μαγνητική προστασία-25ΚΑ

ΚΩΔ. 420074 EAN. 3245064200745

Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.

Εγγύηση 2 χρόνια
742,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 80 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 25 kA
Overload release current setting 64-80 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 800-800 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 800-800 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

7 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01361EN-05.pdf pdf (1.12 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
420077.dwg dwg (0.19 Mo)
2 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-67672 (0.37 Mo)
2 έντυπα
Software
Software