Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης ισχύος DPX3 160- 4P-16KA- 100A. Εξοπλισμός για τη μετατροπή μιας σταθερής συσκευής 3 πόλων DMX3 σε συσκευή απόζευξης

DPX³ 160 Legrand

Διακόπτης ισχύος DPX3 160- 4P-16KA- 100A. Εξοπλισμός για τη μετατροπή μιας σταθερής συσκευής 3 πόλων DMX3 σε συσκευή απόζευξης

ΚΩΔ. 420015 EAN. 3245064200158

Βάσεις για συσκευή απόζευξης, για πλαίσιο DMX3/DMX3-I 4000

Εγγύηση 2 χρόνια
201,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 100 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 16 kA
Overload release current setting 80-100 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 1000-1000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 1000-1000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Έντυπα

4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
420017.dwg dwg (0.18 Mo)
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-71483 (2.58 Mo)
PEP
LGRP-00720-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-71479 (2.53 Mo)
PEP
LGRP-00544-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)