![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Διακόπτης ισχύος DMX³ 1600 4P, 630A, με ικανότητα διακοπής 42kA
DMX3 1600
Legrand
Διακόπτης ισχύος DMX³ 1600 4P, 630A, με ικανότητα διακοπής 42kA
ΚΩΔ. 028325
EAN.
3414972281386
Διακόπτης ισχύος DMX³ 1600 4P, 630A, με ικανότητα διακοπής 42kA . O διακόπτης ισχύος περιλαμβάνει 1 βοηθητική επαφή NO/NC.Ο διακόπτης θα πρέπει να εξοπλιστεί με μία από τις ηλεκτρονικές μονάδες 0 283 02/03
Εγγύηση 2 χρόνια
4 264,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 630 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 42 kA |
Overload release current setting | 252-630 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 378-6300 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1260-42000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP30 |
Width | 324 mm |
Height | 321 mm |
Depth | 203 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 150-370 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ