Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης για έλεγχο Eξαερισμού Valena Life - aluminium

VALENA LIFE Legrand

Διακόπτης για έλεγχο Eξαερισμού Valena Life - aluminium

ΚΩΔ. 752332 EAN. 3414970463609

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί - θερμοστάτες και έλεγχος εξαερισμού - Aluminium Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια
174,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Other
Method of operation Turn button
Wiring system Circuit 0 - 1 - 2 - 3
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Rated current 20 A
Nominal voltage 250 V
Type of fastening Mounting with claw and screw
Width 74.7 mm
Height 74.7 mm
Depth 39 mm
Built-in depth 27 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 4-4 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE07441AB.pdf pdf (0.77 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752132_AllCATPart.stp ifc (25.95 Mo)