![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755176-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης για έλεγχο εξαερισμού- Valena Allure - ivory
VALENA ALLURE
Legrand
Διακόπτης για έλεγχο εξαερισμού- Valena Allure - ivory
ΚΩΔ. 755176
EAN.
3414970482990
Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί-Έλεγχος Εξαερισμού Περιστροφικό πλήκτρο 4 θέσεων 0-1-2-3. ivory Valena Allure
Εγγύηση 2 χρόνια
137,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Wiring system | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Rated current | 20 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Width | 74.7 mm |
Height | 74.7 mm |
Depth | 39 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ