![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026250-LEGRAND-1000.jpg)
Διακόπτης φορτίου DPX3 1600, 4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 1000A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο.
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
Διακόπτης φορτίου DPX3 1600, 4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 1000A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο.
ΚΩΔ. 026250
EAN.
3245060262501
Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
60,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 26 mm |
---|---|
Width | 31.8 mm |
Depth | 55.9 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ