Διακόπτης φορτίου DPX-IS 250A- 3P Ορατός έλεγχος απόζευξης επαφών
DPX-IS
Legrand
Διακόπτης φορτίου DPX-IS 250A- 3P Ορατός έλεγχος απόζευξης επαφών
ΚΩΔ. 026603
EAN.
3245060266035
Διακόπτες φορτίου DPX-IS 250 Ορατός έλεγχος απόζευξης επαφών . -Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60947-3 -Κατηγορία χρήσης ΑC 23A
Εγγύηση 2 χρόνια
363,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated operating voltage | 230-690 V |
Rated permanent current Iu | 250 A |
Rated permanent current at AC-21, 400 V | 250 A |
Rated short-time withstand current lcw | 9 kA |
Rated operation power at AC-23, 400 V | 100 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 100 kA |
Number of poles | 3 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
---|---|
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Complete device in housing |
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Colour control element | Black |
Type of control element | Turn button |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-106716
(0.09 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ