![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026661-WEB-R.jpg)
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 250A και θερμική μαγνητική προστασία.
DPX-IS
Legrand
Διακόπτης φορτίου DPX 250, 4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 250A και θερμική μαγνητική προστασία.
ΚΩΔ. 026661
EAN.
3245060266615
Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
682,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated operating voltage | 230-690 V |
Rated permanent current Iu | 630 A |
Rated permanent current at AC-21, 400 V | 630 A |
Rated short-time withstand current lcw | 15 kA |
Rated operation power at AC-23, 400 V | 252 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 100 kA |
Number of poles | 3 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 4 |
---|---|
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Complete device in housing |
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Colour control element | Black |
Type of control element | Turn button |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-106715
(0.09 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ