![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424125-WEB-R.jpg)
Διακόπτης φορτίου 4Π, 320Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.
DSX TSE 320
Legrand
Διακόπτης φορτίου 4Π, 320Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.
ΚΩΔ. 424125
EAN.
3414971921320
Διακόπτης φορτίου 4Π, 320Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.Ελέγχεται από το εμπρόσθιο μέρος. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60947-3 και IEC 60947-6-1
Εγγύηση 2 χρόνια
513,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 2 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 320 A |
Rated permanent current at AC-23, 400 V | 320 A |
Rated permanent current at AC-21, 400 V | 320 A |
Rated short-time withstand current lcw | 12.5 kA |
Rated operation power at AC-23, 400 V | 128 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 50 kA |
Number of poles | 4 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 12 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 12 |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
---|---|
Suitable for distribution board installation | No |
Type of control element | Long turning handle |
Interlockable | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Width | 230 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 172 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 95-185 mm² |
Connection type | Busbar and cable |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ