Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

Διακόπτης φορτίου 3Π, 125Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.

DSX SD 160 Legrand

Διακόπτης φορτίου 3Π, 125Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.

ΚΩΔ. 424011 EAN. 3414971920804

Διακόπτης φορτίου 3Π, 125Α, για στήριξη σε πλάτη. Δέχεται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης.Ελέγχεται από το εμπρόσθιο μέρος. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60947-3 και IEC 60947-6-1

Εγγύηση 2 χρόνια
114,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch Yes
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation Yes
Version as reversing switch No
Number of switches 1
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated permanent current Iu 125 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V 125 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V 125 A
Rated short-time withstand current lcw 8 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V 50 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 25 kA
Number of poles 3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 6
Number of auxiliary contacts as normally open contact 6
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Voltage release optional No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole Yes
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation No
Type of control element Long turning handle
Interlockable No
Type of electrical connection of main circuit Bolt connection
Degree of protection (IP), front side IP20
Degree of protection (NEMA) 1
Width 150 mm
Height 80 mm
Depth 74 mm
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC/DC
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 25-70 mm²
Connection type Busbar and cable
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE14017AA.pdf pdf (3.31 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου