![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421030-WEB-R.jpg)
Διακόπτης DPX3 250 AB,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 400A και ηλεκτρονική προστασία.
DPX³
Legrand
Διακόπτης DPX3 250 AB,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 400A και ηλεκτρονική προστασία.
ΚΩΔ. 421030
EAN.
3245064210300
Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα
Εγγύηση 2 χρόνια
46,65 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | Yes |
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 22 mm |
Depth | 38 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ