![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421016-WEB-R.jpg)
Διακόπτης DPX3 1600,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 1250A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο
DPX³
Legrand
Διακόπτης DPX3 1600,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 1250A και ηλεκτρονική μονάδα προστασίας με περιστροφικό πόμολο
ΚΩΔ. 421016
EAN.
3245064210164
Χυτό αυτόματο διακόπτη για έλεγχο απομόνωσης και προστασίας γραμμών χαμηλής τάσης. Προστατεύει ένα κύκλωμα από ζημιά που προκαλείται από υπερβολικό ρεύμα από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα
Εγγύηση 2 χρόνια
69,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 200-277 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 200-277 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ