Διακλαδωτής Τηλεόρασης ∅ 9,5 mm, με θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος, 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές.
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΦΙΣ TV
Legrand
Διακλαδωτής Τηλεόρασης ∅ 9,5 mm, με θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος, 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές.
ΚΩΔ. 091002
EAN.
3245060910020
Προϊόντα Τηλεόρασης - Διακλαδωτές Τηλεόρασης ∅ 9,5 mm Mε θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος. 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Plug |
---|---|
Type of connector | Other |
Elbow plug | No |
Cable type | Other |
Insulated mounting | No |
Width | 15 mm |
---|---|
Height | 32 mm |
Depth | 57 mm |
Colour | Steel |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ