![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346841-BTICINO-1000.jpg)
Διακλαδωτής ορόφου, για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, 4 έξοδοι για καλωδίωση σε μορφή αστέρα.
SFERA
Bticino
Διακλαδωτής ορόφου, για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, 4 έξοδοι για καλωδίωση σε μορφή αστέρα.
ΚΩΔ. 346841
EAN.
8012199806716
Διακλαδωτής ορόφου, για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, 4 έξοδοι για καλωδίωση σε μορφή αστέρα. Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το σήμα της οθόνης. Χάρη στο συμπαγές του μέγεθος, μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα σε ένα χωνευτό κουτί.
Εγγύηση 2 χρόνια
95,62 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Suitable for | Indoor station |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Width | 40 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
---|---|
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 0.75-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.75-1.5 mm² |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ