![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424239-WEB-R.jpg)
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F2
DSX TSE 320
Legrand
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F2
ΚΩΔ. 424239
EAN.
3414971979505
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F2. Για την αποφυγή τυχαίων επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
5,69 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Width | 174 mm |
Height | 23.2 mm |
Depth | 95 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Blue |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ