![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F1, 4Π
DSX TSE 160
Legrand
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F1, 4Π
ΚΩΔ. 424252
EAN.
3414971979765
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών μεταγωγής για στήριξη σε πλάτη F1. Για την αποφυγή τυχαίων επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
3,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Width | 140 mm |
Height | 21.2 mm |
Depth | 56 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Blue |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ