![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337833-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1950 mm πλάτος 36 στοιχείων
XL3 S 630
Legrand
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1950 mm πλάτος 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 337833
EAN.
3414970899156
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, ύψος πρόσοψης 1950 mm πλάτος 36 μονάδες, αναστρέψιμη εξοπλισμένη με λαβή διπλής ράβδου, παρέχεται με κλειδί
Εγγύηση 2 χρόνια
608,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 800 mm |
Height | 1950 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ