Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων

XL3 S 630 Legrand

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων

ΚΩΔ. 337772 EAN. 3414970898968

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, ύψος πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 μονάδες, αναστρέψιμη εξοπλισμένη με λαβή διπλής ράβδου, παρέχεται με κλειδί

Εγγύηση 2 χρόνια
329,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 600 mm
Height 1050 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό