![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337285-WEB-L.jpg)
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 5 σειρών 36 στοιχείων
XL3 S 160
Legrand
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 5 σειρών 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 337285
EAN.
3414970897640
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160, επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση επιφάνειας 5 σειρών 36 στοιχείων, αναστρέψιμη εξοπλισμένη με λαβή διπλής ράβδου, παρέχεται με κλειδί
Εγγύηση 2 χρόνια
324,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 575 mm |
Height | 844 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ