Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 4 σειρών 24 στοιχείων

XL3 S 160 Legrand

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160 4 σειρών 24 στοιχείων

ΚΩΔ. 337274 EAN. 3414970897589

Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 160, επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση επιφάνειας 4 σειρών 24 στοιχείων, αναστρέψιμη εξοπλισμένη με λαβή διπλής ράβδου, παρέχεται με κλειδί

Εγγύηση 2 χρόνια
220,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 575 mm
Height 694 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)