![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031934-LEGRAND-1000.jpg)
Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X753MM μαύρο
COLSON™
Legrand
Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X753MM μαύρο
ΚΩΔ. 031934
EAN.
3245060319342
Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 753 mm Διάμετρος σφιξίματος : 20 έως 220mm Σύμφωνο με τα πρότυπα EN 50146 και IEC 62275 Οδόντωση εσωτερική Υλικό : πολυαμίδη 6/6 Κατάλληλο για χρήση στο ύπαιθρο
Εγγύηση 2 χρόνια
1,43 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 357 mm |
Tie thickness | 1.4 mm |
Min. tensile strength | 450 N |
Operating temperature | -25-60 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ