Δείκτες κατανάλωσηςMy Home BUS για 3 κυκλώματα και μονοφασικές εγκαταστάσεις
MY HOME UP
Bticino
Δείκτες κατανάλωσηςMy Home BUS για 3 κυκλώματα και μονοφασικές εγκαταστάσεις
ΚΩΔ. F520
EAN.
8005543402061
Παραδίδεται με έναν μετασχηματιστή έντασης και τη σύνδεσή του. Κάθε μετασχηματιστής έντασης μπορεί να ελέγχει ένα κύκλωμα Μπορεί να δεχτεί μέχρι 3 μετασχηματιστές έντασης οπότε μπορεί να ελέγχει 3 διαφορετικά κυκλώματα
Εγγύηση 2 χρόνια
309,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ