![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654739-WEB-F.jpg)
Δακτύλιος για εγκατάσταση σε μαλακές επιφάνειες.
Incara Disq 60
Legrand
Δακτύλιος για εγκατάσταση σε μαλακές επιφάνειες.
ΚΩΔ. 654739
EAN.
3414971971905
Το Incara Disq 60 ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον (γραφείο, χώρισμα, υποβραχιόνιο καρέκλας ή μεταλλικό ντουλάπι) για την παροχή μιας πρίζας ή ενός φορτιστή USB
Εγγύηση 2 χρόνια
2,73 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Stainless steel |
Colour | Stainless steel |
Degree of gloss | Other |
Height | 1 mm |
Diameter | 73.5 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Supply current | 0-0 A |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ