Daker DK Plus - Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77.
DAKER DK+
Legrand
Daker DK Plus - Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77.
ΚΩΔ. 310963
EAN.
3414970630773
Daker DK Plus - Εξαρτήματα Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 393,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Bypass |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
---|---|
Height | 176 mm |
Depth | 120 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Whitepaper
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ