![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310953-LEGRAND-1000.jpg)
Daker DK Plus - Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 70 - 3 101 71 - 3 101 72.
DAKER DK+
Legrand
Daker DK Plus - Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 70 - 3 101 71 - 3 101 72.
ΚΩΔ. 310953
EAN.
3245063109537
Daker DK Plus - Εξαρτήματα Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για αρ. καταλ. 3 101 70 - 3 101 71 - 3 101 72.
Εγγύηση 2 χρόνια
608,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Bypass |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Depth | 77 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ