![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412170-WEB-R2.jpg)
CX3 with Netatmo έξυπνο Ρελέ μανδάλωσης
CX3 WITH NETATMO
Legrand
CX3 with Netatmo έξυπνο Ρελέ μανδάλωσης
ΚΩΔ. 412170
EAN.
3414971795587
Το CX3 με έξυπνο ρελέ Netatmo επιτρέπει τον τηλεχειρισμό ON και OFF, φορτίων φωτισμού (ασύρματα ή/και ενσύρματα) από smartphone με την εφαρμογή Home+Control ή/και φωνητικά μέσω φωνητικού βοηθού.
Εγγύηση 2 χρόνια
122,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Electronic switch |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Rated switch current | 16 A |
Supply voltage | 240-240 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Max. incandescent lamp load | 3840 W |
Max. load fluorescent lamp | 3000 VA |
Max. switching current (cos phi = 0.6) | 16 A |
Suitable for manual operation | Yes |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
---|---|
Depth | 70.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-3907 B
(0.2 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Οχι, ο συνδεδεμένος τηλεχειριζόμενος διακόπτης δεν ειναι συμβατός με ρυθμιστές φωτισμού.Διαβάστε περισσότερα
- Οχι, οι ακροδέκτες C1 και C2 του συνδεδεμένου τηλεχειριζόμενου διακόπτη ή/και ρελέ ισχύος πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλωδίωση του κυκλώματος ελέγχου.Διαβάστε περισσότερα
- Οχι, δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση των υπαρχόντων μπουτόν. Απλά αντικαταστήστε το υπάρχον συμβατικό τηλεχειριζόμενο διακόπτη (ρελέ καστάνιας ) μέ έναν συνδεδεμένο τηλεχειριζόμενο διακόπτη .Διαβάστε περισσότερα