![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412400-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ τηλκεχειριζόμενος διακόπτης αθόρυβος 1P- 16A- 250V~ - 1 Α επαφή με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
CX³ τηλκεχειριζόμενος διακόπτης αθόρυβος 1P- 16A- 250V~ - 1 Α επαφή με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412400
EAN.
3245064124003
1 Κανονικά ανοιχτή επαφή τυπικό παλμικό ρελέ ασφάλισης. Επιτρέπει τον έλεγχο ενός κυκλώματος (συνήθως φωτισμού) με τη βοήθεια πολλών κουμπιών.
Εγγύηση 2 χρόνια
57,46 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Electronic for centralized control |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 210-250 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40026508
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-DE1-66722/M1
(0.11 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4318
(0.67 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ