![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 μπουτόν κλειστής επαφής με κόκκινη ενδεικτική λυχνία 100/400V~ - 250V~ - 20A - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
CX3 μπουτόν κλειστής επαφής με κόκκινη ενδεικτική λυχνία 100/400V~ - 250V~ - 20A - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412915
EAN.
3414970531377
Οι ενεργοποιητές αυτού του διακόπτη είναι δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, τα οποία πρέπει να πατηθούν για να επιτευχθεί αλλαγή στην κατάσταση επαφής (για να ανοίξει ή να κλείσει η επαφή)
Εγγύηση 2 χρόνια
22,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching current | 20 A |
Switching voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | Yes |
Colour calotte | Red |
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Lamp voltage | 110-400 V |
Colour button | Grey |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.8 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 73.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Type of lighting | LED exchangeable |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ