![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412171-WEB-R.jpg)
CX3 με Netatmo έξυπνο Ρελέ
CX3 WITH NETATMO
Legrand
CX3 με Netatmo έξυπνο Ρελέ
ΚΩΔ. 412171
EAN.
3414971795563
Το CX3 με έξυπνο ρελέ Netatmo επιτρέπει τον τηλεχειρισμό ON και OFF) φορτίων που απαιτούν ενέργεια, όπως θερμοσίφωνας, πισίνα, βύσμα φόρτισης για ηλ. αυτοκίνητα) από smartphone με εφαρμογή Home+Control ή/και φωνητικά μέσω φωνητικού βοηθού.
Εγγύηση 2 χρόνια
183,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated operating voltage | 240-240 V |
---|---|
Rated operation current | 20 A |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Slider for hand switch | No |
Width in number of modular spacings | 1 |
Additional equipment possible | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
Depth | 70.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Frequency | 50-50 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Connection type | Cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-3906 B
(0.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Το συνδεδεμένο ρελέ ισχύος διαθέτει ενσωματωμένη προστασία. Συνεπώς δεν ειναι απαραίτητη η τοποθέτηση αυτόματης ασφάλειας 2A στο κύκλωμα ελέγχου.Διαβάστε περισσότερα
- Η κατάσταση λειτουργίας του συνδεδεμένου ρελέ ισχύος αναγνωρίζεται από τη φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται στο κεντρικό μπουτόν. Κάθε πίεση στο μπουτόν αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας του ρελέΔιαβάστε περισσότερα
- Ναι, ένα συνδεδεμένο ρελέ ισχύος μπορεί να ελέγξει άριστα ένα υπάρχον συμβατικό ρελέ , που έχει συνδεθεί στον ακροδέκτη ελέγχου του συνδεδεμένου ρελέ ισχύοςΔιαβάστε περισσότερα
- Οχι, οι ακροδέκτες C1 και C2 του συνδεδεμένου τηλεχειριζόμενου διακόπτη ή/και ρελέ ισχύος πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλωδίωση του κυκλώματος ελέγχου.Διαβάστε περισσότερα