Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX3 Ρελέ ελέγχου 4NO 415V AC

CTX3 Legrand

CTX3 Ρελέ ελέγχου 4NO 415V AC

ΚΩΔ. 416809 EAN. 3414970407610

Ρελέ ελέγχου CTX3 για εναλλαγή επαγωγικών και ωμικών φορτίων σε εφαρμογές λογικής ελέγχου. Λειτουργεί άμεσα από το χαμηλό σήμα εξόδου συσκευών όπως PLC, χρονοδιακόπτης κ.λπ.

Εγγύηση 2 χρόνια
38,70 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 340-440 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 340-440 V
Voltage type for actuating AC
Rated operation current Ie, 400 V 1.9 A
Mounting method DIN-rail/screw
With LED indication No
Suitable for manual operation Yes
Interface Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Connection type auxiliary circuit Screw connection

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02019EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416800.dwg dwg (0.14 Mo)