Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX3 Ρελέ ελέγχου 2NO2NC 24V DC

CTX3 Legrand

CTX3 Ρελέ ελέγχου 2NO2NC 24V DC

ΚΩΔ. 416821 EAN. 3414970407733

Ρελέ ελέγχου CTX3 για εναλλαγή επαγωγικών και ωμικών φορτίων σε εφαρμογές λογικής ελέγχου. Λειτουργεί άμεσα από το χαμηλό σήμα εξόδου συσκευών όπως PLC, χρονοδιακόπτης κ.λπ.

Εγγύηση 2 χρόνια
60,20 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage DC 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating DC
Rated operation current Ie, 400 V 1.9 A
Mounting method DIN-rail/screw
With LED indication No
Suitable for manual operation Yes
Interface Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Connection type auxiliary circuit Screw connection

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02019EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)