Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NC 24V DC

CTX3 Legrand

CTX3 mini Ρελέ ισχύος 3P 6A 1NC 24V DC

ΚΩΔ. 417011 EAN. 3414970403933

Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα

Εγγύηση 2 χρόνια
35,83 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage DC 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating DC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 6 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 2.2 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Modular version Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)