![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416516-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 750A 200V- 240V AC /200V- 220V DC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 4P 750A 200V- 240V AC /200V- 220V DC
ΚΩΔ. 416516
EAN.
3414970403797
Επαφές για μεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος.
Εγγύηση 2 χρόνια
2 673,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 170-264 V |
Rated control supply voltage DC | 170-242 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 750 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 630 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 330 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ