![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416426-LEGRAND-1000.jpg)
CTX Ρελέ ισχύος 4P 40A 230V AC
CTX3
Legrand
CTX Ρελέ ισχύος 4P 40A 230V AC
ΚΩΔ. 416426
EAN.
3414970403667
Επαφές για μεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος.
Εγγύηση 2 χρόνια
77,77 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 40 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 22 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 11 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Modular version | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ