Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX Ρελέ ισχύος 4P 165A 100V- 240V AC /100V- 220V DC

CTX3 Legrand

CTX Ρελέ ισχύος 4P 165A 100V- 240V AC /100V- 220V DC

ΚΩΔ. 416466 EAN. 3414970403742

Επαφές για μεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος.

Εγγύηση 2 χρόνια
570,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage DC 85-242 V
Voltage type for actuating AC/DC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 4
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 165 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 120 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 60 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version No

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416466.dwg dwg (0.24 Mo)