Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CTX Ρελέ ισχύος 3P 85A 2N02NC 230V AC

CTX3 Legrand

CTX Ρελέ ισχύος 3P 85A 2N02NC 230V AC

ΚΩΔ. 416216 EAN. 3414970402165

Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ που προορίζεται για το κλείσιμο και το άνοιγμα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ρελέ θερμικής υπερφόρτισης ή με διακόπτη προστασίας κινητήρα για να αποτελέσει εκκινητή κινητήρα

Εγγύηση 2 χρόνια
323,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated control supply voltage AC 50 Hz 195.5-253 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 195.5-253 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 135 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 85 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 45 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 62 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 30 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416180.dwg dwg (0.18 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)